chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1U-G12K-AP6X/S1132 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit kurzer Hysterese
BI1U-G12K-AP6X/S1132
Bestell-ID-Nr. 100010831
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
20
Länge
100
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 117,37
home
Turck-Shop
Others
BI1U-G12K-AP6X/S1132
Artikel gesamt
€ 117,37
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren