chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Neigungssensor für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen
B2N360-Q42-E2LIUPN8X2-H1181/S97/S1362
Bestell-ID-Nr. 100006306
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 572,00
Artikel gesamt
€ 5.720,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
B2N360-Q42-E2LIUPN8X2-H1181/S97/S1362
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
67,7 mm x 42,5 mm x 42,5 mm
Anzahl der Messachsen
2
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Messprinzip
Beschleunigung
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Support kontaktieren