chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSGS4M-PSGS4M-4416-40M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
09.10.2024 // Bläser - Bergmann
PSGS4M-PSGS4M-4416-40M
Bestell-ID-Nr. 100004608
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Breite
350
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Höhe
70
Länge
330
Leitungslänge (m)
40
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Material Überwurfmutter/-schraube B
Zinkdruckguss
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
UL Listed
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 225,28
home
Turck-Shop
Others
PSGS4M-PSGS4M-4416-40M
Artikel gesamt
€ 225,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren