chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKP46PTB-8-RSP46PTB/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power Verbindungsleitung
RKP46PTB-8-RSP46PTB/TXL
Bestell-ID-Nr. 100004540
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Codierung
T-codiert
Codierung
T-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.4
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
8
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, T-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, T-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
16
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
cULus
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 101,75
Artikel gesamt
€ 101,75
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RKP46PTB-8-RSP46PTB/TXL
Support kontaktieren