chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE RF52026-500M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet / TPE
CABLE RF52026-500M
Bestell-ID-Nr. 100004106
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
300
Leitungsdurchmesser (mm)
7.4
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
500
Leitungsmaterial
TPE
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Strombelastbarkeit (A)
0.5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CE, cULus, RoHS
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 3.248,30
Artikel gesamt
€ 3.248,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
CABLE RF52026-500M
Support kontaktieren