chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
EG-VA655526/11 | TURCK – Your Global Automation Partner
EG-VA655526/11
Bestell-ID-Nr. 100003924
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Breite
650
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
260
Länge
550
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 3.373,70
Artikel gesamt
€ 3.373,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
EG-VA655526/11
Support kontaktieren