chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TW865-868-L97-27-F-B60-2KPCS | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW865-868-L97-27-F-B60-2KPCS
Bestell-ID-Nr. 100003146
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
97 mm x 27 mm
Bauform
Smart-Label
Einsatzregion (UHF)
ETSI (865...868 MHz)
EPC Speicher (Byte)
16
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
22
Montage
metallfrei
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
60
Technologie
UHF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
85
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-40
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
85
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
TW865-868-L97-27-F-B60-2KPCS
Artikel gesamt
€ 14.864,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 14.864,30