chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RU50L-S18-AN8X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Anmerkung zum empfohlenen Ersatzartikel
RU50L-S18-AN8X-H1141
Bestell-ID-Nr. 100002168
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Breite
10
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionsschranke
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
LCP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
60
Max. Reichweite (mm)
500
Medium
,
Messprinzip
Ultraschall
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 125,07
home
Turck-Shop
Others
RU50L-S18-AN8X-H1141
Artikel gesamt
€ 125,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren