chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
HPLS-A-94N-24-37GK-CW40-20 | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Maschinenleuchte Aufbau-Rundleuchte
HPLS-A-94N-24-37GK-CW40-20
Bestell-ID-Nr. 100002104
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
189 mm
Bauform
zylindrisch/glatt
Betriebsspannung
DC
Dimmbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 160 mm
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
pulverbeschichteter Aluminum-Druckguss
Kaskadierbar
Ja
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
HPLS-A-94N-24-37GK-CW40-20
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 594,00
Artikel gesamt
€ 594,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren