chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI360P4-QR24M1-IOLX2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Berührungsloser Drehgeber IO-Link
RI360P4-QR24M1-IOLX2-H1141
Bestell-ID-Nr. 100002028
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
81 mm x 78 mm x 24 mm
Ausgangsart
Absolut-Semi-Multiturn
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Premium-Line
Flanschart
Flansch ohne Befestigungselement
Gehäusequalität
ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Metall/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Messprinzip
Induktiv
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Technologie
berührungslos
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Wellenart
Hohlwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mm
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 300,96
Artikel gesamt
€ 300,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RI360P4-QR24M1-IOLX2-H1141
Support kontaktieren