chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CMB8241-0/9 | TURCK – Your Global Automation Partner
Konfektionierbarer Steckverbinder
CMB8241-0/9
Bestell-ID-Nr. 100001944
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
0.75 mm²
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
PG9
Geometrie
gewinkelt
Gerätetyp
Konfektionierbarer Steckverbinder
Griffkörper
Zinkdruckguss
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
cULus Recognized
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 25,63
Artikel gesamt
€ 25,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
CMB8241-0/9
Support kontaktieren