chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
EG-VA6555/BV680221/100 | TURCK – Your Global Automation Partner
I/O-System excom 650 x 550 x 210 Systemgehäuse
EG-VA6555/BV680221/100
Bestell-ID-Nr. 100001757
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
550 mm x 210 mm x 260 mm
Gehäuseoberfläche
geschliffen und poliert (240er Körnung)
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Koppler/Konverter/Switch
LWL-Koppler
Schutzart
IP66
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 14.269,20
Artikel gesamt
€ 14.269,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
EG-VA6555/BV680221/100
Support kontaktieren