chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-M12E-AN6X/S1224 1.2M | TURCK – Your Global Automation Partner
BIM-M12E-AN6X/S1224 1.2M
Bestell-ID-Nr. 100001185
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
90
Betriebsspannung
DC
Breite
70
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
10
Länge
70
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
1.2
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
RJ11
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 117,48
home
Turck-Shop
Others
BIM-M12E-AN6X/S1224 1.2M
Artikel gesamt
€ 117,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren