chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-EM18-AN6/S907 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI5-EM18-AN6/S907 7M
Bestell-ID-Nr. 100001141
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
druckfest
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PEEK
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.2
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
160
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 405,57
Artikel gesamt
€ 405,57
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI5-EM18-AN6/S907 7M
Support kontaktieren