chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FP100-3000G-30-NA-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungssensor Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
FP100-3000G-30-NA-2M
Bestell-ID-Nr. 100001113
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Bauform
ohne Anzeige (Fühler integriert)
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Eintauchtiefe L (mm)
16.9
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medientemperatur max. (°C)
180
Medientemperatur min. (°C)
10
Schutzart
IP66, IP67, IP69K
Stablänge (mm)
45
Umgebungstemperatur max. (°C)
160
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoffe (medienberührend)
Edelstahl 1.4571 (AISI 316Ti), O-Ring FKM, Flachdichtung AFM
Zulassungen
CE, cULus, UKCA
home
Turck-Shop
Others
FP100-3000G-30-NA-2M
Artikel gesamt
€ 222,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 222,64