- Abmessungen
- 141,4 mm x 38 mm x 49 mm
- Ausgangsfunktion
- PNP/NPN
- Bauform
- mit Anzeige (Fühler integriert)
- Einbaubedingungen
- Eintauchsensor
- Eintauchtiefe L (mm)
- 16.9
- Elektrischer Ausgang
- 2 x Schaltausgang, IO-Link
- Elektrischer Anschluss
- Steckverbinder
- Funktion
- Strömungsüberwachung
- Gehäusequalität
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5
- Gehäusewerkstoff
- Edelstahl/Kunststoff
- Kommunikationsprotokoll
- IO-Link
- Medientemperatur max. (°C)
- 85
- Medientemperatur min. (°C)
- -25
- Medium
- Gase
- Prozessanschluss
- G 1/2″ Außengewinde
- Schaltelementfunktion
- Öffner/Schließer programmierbar
- Schutzart
- IP66, IP67, IP69K
- Stablänge (mm)
- 45
- Steckverbindertyp
- M12 x 1
- Umgebungstemperatur max. (°C)
- 80
- Umgebungstemperatur min. (°C)
- -40
- Werkstoffe (medienberührend)
- Edelstahl 1.4571 (AISI 316Ti), O-Ring FKM, Flachdichtung AFM
- Zulassungen
- CE, cULus, UKCA