chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10-QN26-RD6X 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BI10-QN26-RD6X 7M
Bestell-ID-Nr. 100000971
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
43 mm x 26 mm x 26 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
home
Turck-Shop
Others
BI10-QN26-RD6X 7M
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 126,17
Artikel gesamt
€ 126,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren