chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
I/O-System excom Zone 22
EG-VA805526/113-0900 /3D.097
Bestell-ID-Nr. 100000875
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 10.887,80
Artikel gesamt
€ 10.887,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
EG-VA805526/113-0900 /3D.097
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
550 mm x 800 mm x 260 mm
Gehäuseoberfläche
geschliffen und poliert (240er Körnung)
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Schutzart
IP66
Zulassungen
Ex-Approval