chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FKSDD-4416-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET Anschlussleitung
FKSDD-4416-2M
Bestell-ID-Nr. 100000874
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Codierung
D-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Messing
Leitungsdurchmesser (mm)
6.5
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Steckverbinder A
, gerade, D-codiert
Strombelastbarkeit (A)
3
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
UL Listed
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 40,37
Artikel gesamt
€ 40,37
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
FKSDD-4416-2M
Support kontaktieren