chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI8-M18-AP6X-0.3-DT04-3P | TURCK – Your Global Automation Partner
BI8-M18-AP6X-0.3-DT04-3P
Bestell-ID-Nr. 100000587
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Betriebsspannung
DC
Breite
20
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
20
Länge
50
Leitungslänge (m)
0.3
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 123,31
home
Turck-Shop
Others
BI8-M18-AP6X-0.3-DT04-3P
Artikel gesamt
€ 123,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren