chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI100P1-QR14-LU4X2-0.6-DT04-3P/S97/S127 | TURCK – Your Global Automation Partner
RI100P1-QR14-LU4X2-0.6-DT04-3P/S97/S127
Bestell-ID-Nr. 100000362
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Flanschart
Flansch ohne Befestigungselement
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
0
Länge
0
Leitungslänge (m)
0.6
Messprinzip
Induktiv
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
Deutsch DT04-3P
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 155,65
home
Turck-Shop
Others
RI100P1-QR14-LU4X2-0.6-DT04-3P/S97/S127
Artikel gesamt
€ 155,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren