chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI3U-MT12-AP6X-H1141/S1589 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor mit WeldGuard™ Beschichtung
BI3U-MT12-AP6X-H1141/S1589
Bestell-ID-Nr. 100000340
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, PTFE-beschichtet, uprox+, weldguard®
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 178,64
Artikel gesamt
€ 178,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI3U-MT12-AP6X-H1141/S1589
Support kontaktieren