chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT10R-2004-I2-H1143/X/O | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter mit Stromausgang (2-Leiter)
PT10R-2004-I2-H1143/X/O
Bestell-ID-Nr. 100000322
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...10 bar
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50 % GF UL 94 V-0
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
135
Medientemperatur min. (°C)
-40
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Others
PT10R-2004-I2-H1143/X/O
Artikel gesamt
€ 186,01
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 186,01