chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSSD-RJ45S-4416-35M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
07.10.2024 // Bläser - Bergmann
RSSD-RJ45S-4416-35M
Bestell-ID-Nr. 100000163
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Breite
250
Codierung
D-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Höhe
50
Länge
300
Leitungslänge (m)
35
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
UL Listed
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 208,23
home
Turck-Shop
Others
RSSD-RJ45S-4416-35M
Artikel gesamt
€ 208,23
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren