chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI30U-CK40-AP6X2-H1141/S1590_W/BS4 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
BI30U-CK40-AP6X2-H1141/S1590_W/BS4
Bestell-ID-Nr. 100000151
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
65 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT-GF20-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PA6
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 239,47
Artikel gesamt
€ 239,47
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI30U-CK40-AP6X2-H1141/S1590_W/BS4
Support kontaktieren