chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DES4-M81-D | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitstechnik Zubehör
DES4-M81-D
Bestell-ID-Nr. 3814475
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlusstechnik Versorgung
M12
Betriebsspannung
AC/DC
Leitungslänge (m)
0.2
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zubehörart
Anschlussleitung
Hauptfunktionen
Zubehörart
Anschlussleitung
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Zubehör Sicherheitstechnik
DES4-M81-D
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 93,13
Artikel gesamt
€ 93,13
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren