chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Sicherheitstechnik Scharnier
SI-HGZ63A
Bestell-ID-Nr. 3025581
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 69,50
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitsschalter
SI-HGZ63A
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
82 mm x 19,5 mm x 82,9 mm
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Funktion
Sicherheitsschalter - Scharnier
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Gehäusewerkstoff
Metall
Schutzart
IP67
Artikel gesamt
€ 69,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren