chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Opto-Sensor Zweihandsteuerung
ATK-VP6Q5
Bestell-ID-Nr. 3064292
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
51 mm x 69 mm x 74 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Berührungstaster
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
IR
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP20
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Ausgangsfunktion
PNP
Schutzart
IP20
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitsrelais
ATK-VP6Q5
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 914,62
Artikel gesamt
€ 914,62
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren