chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
ATK-VR81Q6 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Zweihandsteuerung
ATK-VR81Q6
Bestell-ID-Nr. 3064289
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
51 mm x 69 mm x 74 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Betriebsspannung
AC/DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP20
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitsrelais
ATK-VR81Q6
Schutzart
IP20
Schaltelementfunktion
Wechsler
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 914,62
Artikel gesamt
€ 914,62
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren