chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
ES-FA-11AA | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitsrelais Sicherheitsschalter
ES-FA-11AA
Bestell-ID-Nr. 3002628
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
118 mm x 22,5 mm x 84 mm
Bauform
Klemmengehäuse
Elektrischer Anschluss
abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Funktion
Sicherheitsrelais
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Schutzart
IP20
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitsrelais
ES-FA-11AA
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 322,48
Artikel gesamt
€ 322,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren