chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TBSB-I1-2RO04 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zubehör Feldbustechnik Entkopplungsbox
TBSB-I1-2RO04
Bestell-ID-Nr. 100026893
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
M12
Funktion
Entkopplungsbox
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
40
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
CE
Hauptfunktionen
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 176,11
Artikel gesamt
€ 176,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitsrelais
TBSB-I1-2RO04
Support kontaktieren