chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
S4BR14-1650-S | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang Sender
S4BR14-1650-S
Bestell-ID-Nr. 3812374
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1653 mm x 38 mm x 39,6 mm
Bauform
mit Anzeige
Elektrischer Anschluss
Anschlussleitung
Funktion
Lichtvorhang
Gehäusequalität
AL eloxiert
Gehäusewerkstoff
Aluminum/Kunststoff/Zink-Druckguss
Kaskadierbar
Ja
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
12000
Mit Mutingfunktion
Ja
Optische Auflösung (mm)
14
Schutzart
IP65
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1650
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
860
Wiederanlaufsperre
Einstellbar
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
S4BR14-1650-S
Kaskadierbar
Ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1650
Optische Auflösung (mm)
14
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 3.293,47
Artikel gesamt
€ 3.293,47
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren