chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLLCP23-420P55 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang Pärchen
SLLCP23-420P55
Bestell-ID-Nr. 3089622
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 425 mm
Anzahl der Strahlen
24
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Ja
Leitungslänge (m)
0.3
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
12000
Mit Mutingfunktion
Nein
Optische Auflösung (mm)
23
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Schutzart
IP65, IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
420
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wiederanlaufsperre
Nein
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLLCP23-420P55
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
Ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
420
Anzahl der Strahlen
24
Optische Auflösung (mm)
23
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 2.001,60
Artikel gesamt
€ 2.001,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren