chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang Sender-Empfänger-Paar
SLLP40-1470P55
Bestell-ID-Nr. 3089591
Auf Lager
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLLP40-1470P55
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 1475 mm
Anzahl der Strahlen
42
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
0.3
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
12000
Mit Mutingfunktion
Nein
Optische Auflösung (mm)
40
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Schutzart
IP65, IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1470
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wiederanlaufsperre
Nein
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
Nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1470
Anzahl der Strahlen
42
Optische Auflösung (mm)
40
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 4.422,98
Artikel gesamt
€ 4.422,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren