chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLLP14-840P55 | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitslichtvorhang Sender-Empfänger-Paar
SLLP14-840P55
Bestell-ID-Nr. 3089536
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Schutzart
IP65, IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
840
Hauptfunktionen
Überwachungsfeldhöhe (mm)
840
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLLP14-840P55
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 3.632,07
Artikel gesamt
€ 3.632,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren