chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Sicherheitslichtvorhang kaskadierbarer Empfänger
SLSR30-1200P4NT
Bestell-ID-Nr. 3085424
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 2.906,49
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSR30-1200P4NT
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm
Anzahl der Strahlen
80
Ausgangsfunktion
Bauform
Quader
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
0
Kaskadierbar
ja
Länge
0
Leitungslänge (m)
0.3
Max. Reichweite (mm)
18000
Mit Mutingfunktion
nein
Optische Auflösung (mm)
30
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1200
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1200
Anzahl der Strahlen
80
Optische Auflösung (mm)
30
Artikel gesamt
€ 2.906,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren