chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLPP14-270NP88 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang Sender/Empfänger Paar
SLPP14-270NP88
Bestell-ID-Nr. 3084160
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
26 mm x 28 mm x 270 mm
Anzahl der Strahlen
27
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
EMV und ESD unempfindlich
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
0.3
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
7000
Mit Mutingfunktion
Nein
Optische Auflösung (mm)
14
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
270
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
850
Wiederanlaufsperre
Einstellbar
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPP14-270NP88
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
Nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
270
Anzahl der Strahlen
27
Optische Auflösung (mm)
14
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 2.574,28
Artikel gesamt
€ 2.574,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren