chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLSCP30-1800P44NT | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitslichtvorhang Sender/Empfänger Paar
SLSCP30-1800P44NT
Bestell-ID-Nr. 3011929
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 1869 mm
Anzahl der Strahlen
120
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Ja
Leitungslänge (m)
0.3
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
18000
Mit Mutingfunktion
Nein
Optische Auflösung (mm)
30
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1500
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
950
Wiederanlaufsperre
Einstellbar
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
Ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1500
Anzahl der Strahlen
120
Optische Auflösung (mm)
30
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSCP30-1800P44NT
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 7.435,11
Artikel gesamt
€ 7.435,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren