chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
XS26-ISDD | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitsmodul Erweiterbarer programmierbarer Sicherheits-Controller
XS26-ISDD
Bestell-ID-Nr. 3812484
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Funktion
Controller
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Funktion
Controller
Schutzart
IP20
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitscontroller
XS26-ISDD
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.669,39
Artikel gesamt
€ 1.669,39
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren