chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SSA-EB1PLXR-12ECQ8-WC | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Notabschaltung Not-Aus Taster
SSA-EB1PLXR-12ECQ8-WC
Bestell-ID-Nr. 3800034
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
119,8 mm
Ausgangsfunktion
potentialfrei
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
AC/DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Not-Aus-Taster, beleuchtet
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 80 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Ja
Lichtart
Rot
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP65, IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Notausschalter
SSA-EB1PLXR-12ECQ8-WC
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Schutzart
IP65, IP67, IP69
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 358,62
Artikel gesamt
€ 358,62
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren