chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SSA-EB2PLXR-12ED1Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Notabschaltung Not-Aus Taster
SSA-EB2PLXR-12ED1Q8
Bestell-ID-Nr. 3087274
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80,3 mm x 80,8 mm x 102,1 mm
Ausgangsfunktion
potentialfrei
Bauform
Quader
Betriebsspannung
AC/DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Not-Aus-Taster, beleuchtet
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Ja
Lichtart
Rot
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Notausschalter
SSA-EB2PLXR-12ED1Q8
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 308,58
Artikel gesamt
€ 308,58
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren