chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Notabschaltung Not-Aus Taster
SSA-BM-02ED1Q4
Bestell-ID-Nr. 3038044
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 399,90
Artikel gesamt
€ 399,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80,3 mm x 80,8 mm x 102,1 mm
Ausgangsfunktion
potentialfrei
Bauform
Quader
Betriebsspannung
AC/DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Not-Aus-Taster, unbeleuchtet
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
ja
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Schutzart
IP65
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Notausschalter
SSA-BM-02ED1Q4