chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
IM12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC/CC | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messumformer-Speisetrenner 2-kanalig
IM12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC/CC
Bestell-ID-Nr. 7580327
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
120 mm x 12,5 mm x 128 mm
Elektrischer Anschluss
abziehbare Federzugklemmen, 2-polig
Ex-Ausführung
Nein
Funktionale Sicherheit (SIL/PL)
SIL 2
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Messumformer-Speisetrenner
Kanalanzahl
2
Nennspannung
24 VDC
Schutzart
IP20
Signaltyp
Analogeingang (HART transparent)
Spannungsausgang
in V
Spannungsversorgung
24 VDC
Stromausgang
in mA
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
ATEX, cULus
Hauptfunktionen
Kanalanzahl
2
Signaltyp
Analogeingang (HART transparent)
Nennspannung
24 VDC
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Analogsignaltrenner
IM12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC/CC
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
€ 356,84
Artikel gesamt
€ 356,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren