chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
IVUSLC75-P | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Objektivabdeckung
IVUSLC75-P
Bestell-ID-Nr. 3018400
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm
Bauform
zylindrisch/glatt
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 54 mm
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zubehörart
Objektivabdeckung
Hauptfunktionen
Zubehörart
Objektivabdeckung
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Zubehör
IVUSLC75-P
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 83,40
Artikel gesamt
€ 83,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren