chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PPROCTL1.3-BCOC | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung PresencePLUS Pro-Kontroller
PPROCTL1.3-BCOC
Bestell-ID-Nr. 3080514
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
109,6 mm x 158 mm x 30,9 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusewerkstoff
Metall
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Schutzart
IP20
Steckverbindertyp
abziehbare Schraubklemmen
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Controller
PPROCTL1.3-BCOC
Artikel gesamt
€ 7.393,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 7.393,41