chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Bildverarbeitung Ringleuchte
LEDRR70XD4-PQPMA30
Bestell-ID-Nr. 3082652
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
76,2 mm x 76,2 mm x 29,2 mm
Bauform
Quader
Dimmbar
Ja
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Flächenleuchte
Gehäusequalität
AL eloxiert
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Rot
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDRR70XD4-PQPMA30
Schutzart
IP50
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.068,91
Artikel gesamt
€ 1.068,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren