chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LEDRR80X80W | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Ringleuchte
LEDRR80X80W
Bestell-ID-Nr. 3070015
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
87,3 mm x 87,3 mm x 35,5 mm
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Flächenleuchte
Gehäusequalität
Kohlenstoffarmer Stahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDRR80X80W
Metall
Lichtart
Rot
Schutzart
IP20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 888,21
Artikel gesamt
€ 888,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren