chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Bildverarbeitung Lineare Flächenleuchte
LEDWLA290XP6-XQ
Bestell-ID-Nr. 3013951
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.241,27
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDWLA290XP6-XQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
332,6 mm x 59,4 mm x 32,6 mm
Abstrahlwinkel
6,5°
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL eloxiert
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP50
Artikel gesamt
€ 1.241,27
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren