chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BWA-HW-006 | TURCK – Your Global Automation Partner
Funkübertragungssystem Zubehör
BWA-HW-006
Bestell-ID-Nr. 3081325
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
89 mm
Ausgangsfunktion
RS485
Ausgangstyp
Modbus RTU (RS485)
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
USB
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PVC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Schutzart
IP50
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Zubehör
BWA-HW-006
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 261,32
Artikel gesamt
€ 261,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren