chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SG-TL70-DXN9 | TURCK – Your Global Automation Partner
Funksystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie
SG-TL70-DXN9
Bestell-ID-Nr. 3803749
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
127 mm x 80,8 mm x 57 mm
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Batterielösung
Ja
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
NPN/PNP, 0...20 mA/0...10 V, Thermistor, Zähler
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402 - 2.483 GHz
Funktion
Sterntopologie
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Knoten
Max. Reichweite (mm)
3200000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Gerätetyp
Knoten
Eingangstyp
NPN/PNP, 0...20 mA/0...10 V, Thermistor, Zähler
Funktion
Sterntopologie
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensoren, Leuchten und Anzeigen
SG-TL70-DXN9
Artikel gesamt
€ 341,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 341,94